Washbasin Unit - 120cm - Middle - Origin Series - VitrAWashbasin Unit - 120cm - Middle - Origin Series - VitrAWashbasin Unit - 120cm - Middle - Origin Series - VitrA
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

Washbasin Unit - 120cm - Middle - Origin Series - VitrA

Washbasin Unit - 120cm - Middle - Origin Series - VitrA

Product code: 65686 - 65687 - 65688

Technische specificatie
  • Unieke ref.65686-65687-65688
  • ProductfamilieBathroom Furniture
  • ProductgroepWashbasin Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-03-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)135
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)12
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Oceanië Azië Afrika
Polen
Australië
China
Algerije
Noorwegen
Nieuw-Zeeland
Verenigde Arabische Emiraten
Angola
Duitsland
Oost-Timor
Japan
Benin
Zweden
Fiji
Afghanistan
Botswana
Portugal
Kiribati
Armenië
Burkina Faso
Spanje
Marshalleilanden
Azerbeidzjan
Burundi
Zwitserland
Micronesia
Bahrein
Kameroen
Finland
Nauru
Bangladesh
Kaapverdië
Italië
Palau
Bhutan
Centraal Afrikaanse Republiek
Verenigd Koninkrijk
Papoea-Nieuw-Guinea
Brunei
Tsjaad
Liechtenstein
Samoa
Cambodja
Comoren
Denemarken
Solomoneilanden
Georgië
Congo-Brazzaville
Albanië
Tonga
India
Congo-Kinshasa
Andorra
Tuvalu
Indonesië
Djibouti
Oostenrijk
Vanuatu
Iran
Egypte
Wit-Rusland
Amerikaans Samoa
Irak
Equatoriaal-Guinea
België
Cookeilanden
Israël
Eritrea
Bosnië en Herzegovina
Guam
Jordanië
Ethiopië
Bulgarije
Noordelijke Marianen
Kazachstan
Gabon
Kroatië
Nieuw-Caledonië
Noord-Korea
Gambia
Cyprus
Territorium Norfolkeiland
Zuid-Korea
Ghana
Tsjechië
Niue
Koeweit
Guinee
Estland
Frans-Polynesië
Kirgistan
Guinee-Bissau
Frankrijk
Pitcairneilanden
Laos
Ivoorkust
Griekenland
Tokelau
Libanon
Kenia
Hongarije
Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten
Maleisië
Lesotho
IJsland
Wallis en Futuna
Maldiven
Liberia
Ierland
Mongolië
Libië
Letland
Nepal
Madagaskar
Litouwen
Oman
Malawi
Luxemburg
Pakistan
Mali
Macedonië (VJRM)
Filipijnen
Mauritanië
Malta
Qatar
Mauritius
Moldavië
Saudi-Arabië
Marokko
Monaco
Singapore
Mozambique
Montenegro
Sri Lanka
Namibië
Nederland
Syrië
Niger
Roemenië
Taiwan
Nigeria
Rusland
Tadzjikistan
Rwanda
San Marino
Thailand
Sao Tomé en Principe
Servië
Turkije
Senegal
Slowakije
Turkmenistan
Seychellen
Slovenië
Oezbekistan
Sierra Leone
Oekraïene
Vietnam
Somalië
Vaticaanstad
Jemen
Zuid-Afrika
Åland
Cocoseilanden
Zuid-Soedan
Faeröer
Christmaseiland
Sudan
Guernsey
Hongkong
Swaziland
Gibraltar
Brits Indische Oceaanterritorium
Tanzania
Isle of Man
Myanmar (Birma)
Togo
Jersey
Macau
Tunesië
Spitsbergen
Palestina
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Westelijke Sahara
Réunion
Sint-Helena
Mayotte