Publiceer je producten
Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Right - Valarte Neo Series - VitrA

    Product code: 65799 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.65799
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepMid Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)832
    • Breedte (mm)540
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)48
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011381
    • ETIM-naamBathroom furniture set
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië