Publiceer je producten
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Arkitekt Urinal Lid without Holes, Back Water Inlet, Back Output

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series.

    Water Saving
    Green Building Certification

    Product code: 6663B003-0199

    Technische specificatie
    • Unieke ref.6663
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepUrinals
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)575
    • Breedte (mm)365
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)16.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010235
    • ETIM-naamUrinal
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië