Publiceer je producten
WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries
WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    Product code: 740-1604

    Technische specificatie
    • Unieke ref.740-1604
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010204
    • ETIM-naamAccessories, shower/WC
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 29
    • OmniClass-titelToilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië