Publiceer je producten
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA
Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Mirror - Classic - 60cm 80cm 100cm 120cm - Mirrors / Classic Series - VitrA

    Product code: 61319 - 61320 - 61321 - 61322

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Mirror-Classic-60cm80cm100cm120cm-Vitra-61319-61320-61321-61322
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)700
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalMirror Glass
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië