Publiceer je producten
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Product code: A44001

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A44001
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)765
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië
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
    Soortgelijke producten

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText