Publiceer je producten
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Product code: A44437

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A44437
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepAccessories - WC Brush Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)358
    • Breedte (mm)115
    • Diepte (mm)115
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC000150
    • ETIM-naamBrush
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië