Publiceer je producten
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    Specificatie
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A45151
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucet Complementary - Traps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)265
    • Breedte (mm)66
    • Diepte (mm)425
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.64
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010947
    • ETIM-naamTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië