Publiceer je producten
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System

    Prime Round Shower System

    Prime R 300 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47313

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A47313
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1066
    • Breedte (mm)410
    • Diepte (mm)369
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017640
    • ETIM-naamSanitary showers
    • Uniclass 2015-codeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-titelBath Shower Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië