Publiceer je producten
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48003

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hook-BathrobeHolderSingle-Vitra-istanbulSeries-A48003
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepAccessories - Bathrobe Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)76
    • Breedte (mm)63
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.215
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Haken en hangers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-titelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië