Publiceer je producten
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Voyage Open Tall Unit 45cm, With 1 Cover   VitrA

    Product code: 62465 - 62466 - 62467 - 62468 - 62469 - 62470 - 62471 - 62472 - 62473 - 62474

    Technische specificatie
    • Unieke ref.OpenUnit-45cm-Vitra-VoyageSeries-62465-62466-62467-62468-62469-62470-62471-62472-62473-62474
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepMid Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1500
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)23.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEC011381
    • ETIM-naamBathroom furniture set
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië