Publiceer je producten
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8 van de 5 sterren4.8(15 reviews)

    Arkitekt Sink, 100 cm

    Sink options providing solutions in different designs and sizes are available for those who want to experience hygiene provided by ceramics in their kitchens.

    Product code: 5770B003-0755

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepSink
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)210
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)31.504
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië