Publiceer je producten
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Colours: Matte White, Matte Ivory, Matte Grey

    Product code: 62240 - 62241 - 62242 - 62243 - 62244 - 62245

    Specificatie
    • Valarte Tall Unit, 55 cm,

    Technische specificatie
    • Unieke ref.TallUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62240-62241-62242-62243-62244-62245
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepTall Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1965
    • Breedte (mm)535
    • Diepte (mm)395
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Secundair materiaalThermohout
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)63
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië