Publiceer je producten
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    4.5 van de 5 sterren4.5(11 reviews)

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    Product code: A45117

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Trap-SifonPipeTrap-Vitra-OtherSeries-A45117
    • ProductfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProductgroepFaucet Complementary - Traps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)215
    • Breedte (mm)62
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.536
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010947
    • ETIM-naamTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië