Publiceer je producten
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Product code: 62560 - 62561 - 62562 - 62563 - 62564

    Technische specificatie
    • Unieke ref.WashbasinUnit-70cm-WallHung-Low-Vitra-PluralSeries-62560-62561-62562-62563-62564
    • ProductfamilieBathroom Furniture
    • ProductgroepWashbasin Unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)660
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië