Publiceer je producten
WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7059B003-0075

    Technische specificatie
    • Unieke ref.WCPan-RimEx-SingleWCPan-54cm-FloorMounted-BackToWall-Vitra-integraSeries_7059B003-0075
    • ProductfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProductgroepWC Pans
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)29.24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië