Publiceer je producten
Pergola zonnescherm Perea P40
Pergola zonnescherm Perea P40
Pergola zonnescherm Perea P40
Pergola zonnescherm Perea P40
Pergola zonnescherm Perea P40

    Pergola zonnescherm Perea P40

    Pergola zonneschermen Perea P40 zijn zonweringen van textiel met staanders, waarbij het doek op een bovenbuis wordt op- en afgewikkeld en in geleiderails wordt uitgeschoven - als rechte of gebogen uitvoering.

    Buitengewoon

    Bijzondere blikvanger: De geleiderails zijn niet alleen in rechte, maar ook in gebogen uitvoering leverbaar.

    Stabiel

    Robuust en elegant: Met de secudrive®-technologie loopt het doek strak en stabiel in de rail – een vast, of een meelopend versterkingsprofiel spant het doek nog verder.

    Individualiseerbaar

    Voor elke wens de passende accessoires: Bijvoorbeeld genereert de optionele LED-verlichting in de avonduren een heel gezellige sfeer.

    WAREMA biedt u een star model aan op BIMobject. Ontdek op mywarema.com/home onze configureerbare modellen, die zich perfect aan uw individuele behoeften aanpassen laten.

    Specificatie
    • Bouwgrenswaard:
      Bestelbreedte mx6500 mm
      Besteldiepte mx7000 mm

      Keyfacts:

      • Windstabiele zonwering met groot oppervlak
      • Bij gebogen geleiderails bijzonder filigrane uitstraling
      • Dankzij volant-rolgordijn ook geschikt voor montage in richting zuidwesten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pergola-awning-Perea-P40
    • ProductfamilieOutdoor Living
    • ProductgroepTerrace and garden
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)4500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieBouwelement
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds