Publiceer je producten
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Watts Drainage Products RD-500 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Specificatie
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Technische specificatie
  • Unieke ref.1244
  • ProductfamilieDrainage Products
  • ProductgroepRoof Waste Water Drains
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2009-09-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten