Publiceer je producten
Quick-Connect Dual Stem Body - Polysulfone - 3584B
Watts

Quick-Connect Dual Stem Body - Polysulfone - 3584B

Quick-Connect dual stem body - polysulfone. 3584B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Specificatie
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Technische specificatie
  • Unieke ref.Quick-Connect-Dual-Stem-Body-Polysulfone-3584b
  • ProductfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProductgroepConnections > Aqualock
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-05-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)2.38
  • Breedte (inch)8.25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • UNSPSC-naamHardware and fittings
  • UNSPSC-code401417
  • Uniclass 2015-codeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings