Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Unieke ref.: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Fabrikant: Yeoman Shield
Product familie: Guardian
Product groep: Twin Handrail PVC-U 125PR
Diepte (mm): 125
Publicatiedatum: 2019-02-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Primair materiaal: PVC
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United Kingdom
Vervaardigd in : United Kingdom

BIMobject categorie: Construction - Railing
IFC classificatie: Railing
Uniclass 1.4 Code : L4422
Uniclass 1.4 Beschrijving: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Code : PR-64-36
Uniclass 2.0 Beschrijving: Handrails
Uniclass 2015 Code : Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Beschrijving: Handrails
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten