Unieke ref.: | COM_AT_Y_loadbearing_inner_wall_d_280 |
---|---|
Fabrikant: | Ytong |
Product familie: | Ytong AAC |
Product groep: | Composite |
Breedte (mm): | 1000 |
Hoogte (mm): | 1000 |
Diepte (mm): | 280 |
Publicatiedatum: | 2017-09-14 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Verbundstein-PV4-060-25cm-O25cm.pdf |
Technische beschrijving: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/ytong/product/com_at_y_loadbearing_inner_wall_d_280
Primair materiaal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Secundair materiaal: | Plaster |
Ontworpen in : | Austria |
Vervaardigd in : | Austria |
BIMobject categorie: | Muren - Verdelingen |
---|---|
IFC classificatie: | Wall |
UNSPSC naam: | Bricks |
UNSPSC code: | 301316 |
Uniclass 1.4 Code : | L83122 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Wall units |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Code : | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Masonry wall systems |
NBS Reference Code : | 25-13-50 |
NBS Reference Beschrijving: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass nummer: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass Titel: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten