Publiceer je producten
Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 van de 5 sterren4.3(9 reviews)
    Timeless ceiling fixture
    Specificatie
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Allright_ceiling_large
    • ProductfamilieAllright
    • ProductgroepCeiling fixtures
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)111
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)111
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika