Publiceer je producten
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Specificatie
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Allright_wall_fixture
  • ProductfamilieAllright
  • ProductgroepWall fixture
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)66
  • Breedte (mm)268
  • Diepte (mm)125
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAcryl
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika