Publiceer je producten
City
City
    ZERO

    City

    3.8 van de 5 sterren3.8(8 reviews)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.City_wall_fixture
    • ProductfamilieCity
    • ProductgroepWall fixture
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)578
    • Breedte (mm)555
    • Diepte (mm)912
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
    Åland
    Hongkong
    Australië
    Belize
    Albanië
    Japan
    Nieuw-Zeeland
    Costa Rica
    Andorra
    Singapore
    El Salvador
    België
    Verenigde Arabische Emiraten
    Guatemala
    Bosnië en Herzegovina
    Honduras
    Bulgarije
    Mexico
    Cyprus
    Nicaragua
    Denemarken
    Panama
    Duitsland
    Verenigde Staten