Publiceer je producten
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Specificatie
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Convex_wall_fixture
    • ProductfamilieConvex
    • ProductgroepWall fixture
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)160
    • Diepte (mm)270
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika