Publiceer je producten
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Wallfixture with fabric shade
    Specificatie
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Elements_wall_fixture
    • ProductfamilieElements
    • ProductgroepWall fixture
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika