Publiceer je producten
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Silo_floor_fixture
    • ProductfamilieSilo
    • ProductgroepFloor fixture
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-11-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1340
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015-beschrijvingFree standing luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika