Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands (België)
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
zurnindustries/products/dedec3f7-de0c-40d0-9d94-4722e8773f6a
Huis
Categorieën
Loodgieterswerk
Afwatering
Z1739 Pit Drain
Beschikbaar in Verenigde Staten
Zurn
Volg
Z1739 Pit Drain
The Zurn Z1739 pit drain has a stainless steel body with integral anchor flange, grate with plain finish and bronze backwater valve.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
zurn-z1739
Productfamilie
Waste Water Drains
Productgroep
Floor Drains
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-04-16
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.zurn.com/Products/Building-Drainage/Floor-Drains/Area-Drains/Z1739
Installatie-instructies
https://www.zurn.com/Media-Library/web_documents/pdfs/specsheets/59302-pdf.pdf
Technische beschrijving
https://www.zurn.com/Media-Library/web_documents/pdfs/specsheets/59302-pdf.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Verenigde Staten
Nettogewicht (lbs)
50
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Loodgieterswerk - Afwatering
Uniclass 2015-code
Ss_30_75
Uniclass 2015-beschrijving
Roof, floor and paving drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 14 26.16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Facility Area Drains
OmniClass-nummer
23-31 27 00
OmniClass-titel
Floor Drains
CSI UniFormat II-code
D20
CSI UniFormat II-titel
PLUMBING
Soortgelijke producten
Zurn
Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"
4.9
(
8
)
Downloaden
Zurn
Z1290 Eastern Style Water Closet
5.0
(
5
)
Downloaden
Zurn
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
3.6
(
9
)
Downloaden
Zurn
Wilkins 310 Detector Check Valve
Downloaden
Zurn
Wilkins 500XL Water Pressure Reducing Valve, 1/2" to 3", Lead-Free*
4.6
(
5
)
Downloaden
Zurn
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Downloaden