Publiceer je producten
Cosmo Mesh 3260 Chair

Cosmo Mesh 3260 Chair

4.6 van de 5 sterren4.6(9 reviews)

Task, executive and conference seating
Back styles include: mesh and upholstered
Aluminum base standard
Seat Slider standard
Warranted to 300 lbs.
CAL TB 133 Fire Code approved

Technische specificatie
  • Unieke ref.chair_cosmo_mesh_3260
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepOffice Chairs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)50.5
  • Breedte (inch)26.5
  • Diepte (inch)22.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)44
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaustoelen
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codeCo_20_15_58
  • Uniclass 2015-beschrijvingOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 13 25
  • OmniClass-titelOffice Equipment
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS