Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
abb/products/fc41737b-d16f-4222-8942-d3b80180917f
Startpagina
Categorieën
Elektronica
Communicatie
Audio IP
Beschikbaar in Verenigde Staten
ABB
Volg
Audio IP
H82001-W,HGH10-IP,AIS,White,ABB,Audio IP induction loop
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
AudioIP
Type
Verzameling (meerdere objecten)
Publicatiedatum
2024-06-21
Editienummer
1
Hoogte (mm)
43
Breedte (mm)
81.1
Diepte (mm)
198
Links
Links
Product-url
https://new.abb.com/products/2TMA130011W0001/h82001-w
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Plastic
Nettogewicht (kg)
0.38
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektronica - Communicatie
ETIM-code
EC000779
ETIM-naam
Indoor station door communication
OmniClass-nummer
23-37 23 17 11
OmniClass-titel
Intercoms
Soortgelijke producten
ABB
0.5" to 4" Trade Sizes Aluminum Conduit Body Elbow with Left, Right or Rear Access, Form 7 or Mark 9, Coated in Blue, Gray or White PVC
3.4
(
5
)
Downloaden
ABB
ReliaGear neXT NEMA 3R Power Panelboard
Downloaden
ABB
0.375" to 2" Trade Sizes 304 Stainless Steel Liquidtight Conduit Connectors
Downloaden
ABB
0.5" to 4" Trade Sizes Form 7 or Form 8 Ferrous Conduit Body Elbows with Right Access, Coated in Blue, Gray or White PVC
3.3
(
8
)
Downloaden
ABB
0.5" to 4" Ferrous Conduit Body Tee with Side Access, Form 7 or Form 8, with Cover, Coated in Blue, Gray or White PVC
Downloaden
ABB
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Downloaden