Publiceer je producten
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 van de 5 sterren3.7(6 reviews)
    Folding flush workstation box 4 modules
    Specificatie
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T2520_CEM_Niessen
    • ProductfamilieCEM
    • ProductgroepElectrical connectivity and multimedia
    • Publicatiedatum2020-10-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)154
    • Breedte (mm)319
    • Diepte (mm)62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieStopcontact
    • ETIM-codeEC002759
    • ETIM-naamDesk connecting unit
    • OmniClass-nummer23-35 27 00
    • OmniClass-titelElectrical Terminals