Publiceer je producten
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)
Folding flush workstation box 6 modules
Specificatie
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Technische specificatie
  • Unieke ref.T2530_CEM_Niessen
  • ProductfamilieCEM
  • ProductgroepElectrical connectivity and multimedia
  • Publicatiedatum2020-10-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)154
  • Breedte (mm)409
  • Diepte (mm)62
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
  • IFC-classificatieStopcontact
  • ETIM-codeEC002759
  • ETIM-naamDesk connecting unit
  • OmniClass-nummer23-35 27 00
  • OmniClass-titelElectrical Terminals