Publiceer je producten
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set

    Aliro - 3-Function Shower Set

    Our elegant Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set includes a handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. The hand shower set features a lightweight handheld shower head with easy-twist functionality that provides a precise and consistent water flow.

    Specificatie
    • COUNTRY   SKU        COLOUR
      AU 15624 Brushed Brass
      AU 15625 Brushed Copper
      AU 15626 Brushed Gunmetal
      AU 15627 Stainless Steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Aliro-3-Function-Shower-Set
    • ProductfamilieShower Sets
    • ProductgroepAliro
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2024-01-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)991
    • Breedte (mm)135
    • Diepte (mm)107
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 316
    • Secundair materiaalABS
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)1.01
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures