Publiceer je producten
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Accessible 90° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive qualities. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Specificatie
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Aliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • ProductfamilieGrab Rails
    • ProductgroepAliro
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2024-01-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)870
    • Breedte (mm)64
    • Diepte (mm)345
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 316
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieRailing
    • Uniclass 2015-codePr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStainless steel handrails
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars