Publiceer je producten
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Ambulant 140° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive properties. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Specificatie
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Aliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • ProductfamilieGrab Rails
    • ProductgroepAliro
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)343
    • Breedte (mm)93
    • Diepte (mm)755
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 316
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieRailing
    • Uniclass 2015-codePr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStainless steel handrails
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars