Publiceer je producten
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.aliro-mirror-1000x625mm
    • ProductfamilieMirrors
    • ProductgroepABI
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-03-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)625
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Secundair materiaalMirror Glass
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors