Publiceer je producten
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    With an acrylic construction and double walls to increase thermal insulation, the Violet Acrylic Freestanding Bath offers a modern yet elegant bathing experience. 

    Its deep design, soft lines, and matte finish will transform your bathroom into the ultimate relaxing sanctuary. 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.violet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • ProductfamilieBaths
    • ProductgroepViolet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)1650
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)100
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs