Publiceer je producten
Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small

    Zen Pod Advanced Small

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.zen-pod-advanced-small
    • ProductfamilieAcoustic
    • ProductgroepZen Pod
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2310
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Kantoorunit
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 21 11
    • OmniClass-titelPlant Office Shelters and Booths

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Oceanië Afrika