Publiceer je producten
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Specificatie
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ACH27
    • ProductfamilieSandwich panel
    • ProductgroepWall
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)10
    • Breedte (mm)1035
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Buitenmuren
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamPanels or paneling
    • UNSPSC-code30161505
    • Uniclass 2015-codePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelStructural Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-titelStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Afrika Zuid-Amerika Noord Amerika Europa Azië