Publiceer je producten
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Specificatie
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ACHrooftile
    • ProductfamilieSandwich panel
    • ProductgroepRoof
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)1065
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamPanels or paneling
    • UNSPSC-code30161505
    • Uniclass 2015-codePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoof Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-titelStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II-codeB3010
    • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Afrika Zuid-Amerika Noord Amerika Europa Azië