Unieke ref.: | BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm |
---|---|
Fabrikant: | Acquabella |
Product familie: | Base |
Product groep: | Shower Trays |
Breedte (mm): | 800 |
Hoogte (mm): | 1000 |
Diepte (mm): | 26 |
Publicatiedatum: | 2019-04-10 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.acquabella.com/en/producto/base-slate/ |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.acquabella.com/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-INSTALACION-P... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.acquabella.com/products_info/descargas/ACQUABELLA-BASE-SLATE-E... |
Technische beschrijving: | https://www.acquabella.com/products_info/descargas/ACQUABELLA-BASE-SLATE-E... |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=ij-wRsuZAOE&list=PLFVaUCLNS19N_zUzeLcP4RBu... |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/acquabella/product/base_slate_shower_tray_1000x800mm
Primair materiaal: | Polyurethane |
---|---|
Secundair materiaal: | Polyurethane |
Ontworpen in : | Spain |
Vervaardigd in : | Spain |
Netto gewicht (kg): | 32.5 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Douchebakken |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Sanitary ware |
UNSPSC code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code : | L72143 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower trays |
NBS Reference Code : | 35-06-84 |
NBS Reference Beschrijving: | Shower Trays |
OmniClass nummer: | 23-31 15 11 |
OmniClass Titel: | Bath Shower Units |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 1000 |
Height | 26 mm |
Integral Finish | Slate |
Material | polyurethane |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | polyurethane |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten