Unieke ref.: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
Fabrikant: | AdermaLocatelli |
Product familie: | Cladding System |
Product groep: | MB System |
Publicatiedatum: | 2018-01-12 |
Editie nummer: | 2 |
Type: | Showcase (model) |
Product url: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Technische beschrijving: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Steel |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
BIMobject categorie: | Muren - Gevelbekleding |
---|---|
IFC classificatie: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Code : | L3811 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Code : | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Code : | 25-10-20 |
NBS Reference Beschrijving: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
OmniClass nummer: | 23-13 33 19 11 |
OmniClass Titel: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®