Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
aeg/products/141766b3-2b66-42ee-8fba-57f1676c87a3
Startpagina
Categorieën
Keuken
Andere apparaten
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
AEG
Volg
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
4.7
(10 reviews)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
LB4650WT 914600617
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
Productfamilie
Washer Dryer
Productgroep
Free Standing Washer Dryer
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2021-05-06
Editienummer
1
Hoogte (mm)
850
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
572
Links
Links
Product-url
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/washer-dryers/
Gerelateerd
Gerelateerd
Nettogewicht (kg)
69.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Andere apparaten
IFC-classificatie
Object
Uniclass 2015-code
Pr_40_70_21
Uniclass 2015-beschrijving
Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code
11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Commercial Dishwashers
OmniClass-nummer
23-21 23 25
OmniClass-titel
Residential Dishwashers
Beschikbaarheid regio
Europa
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Nederland
Noorwegen
Portugal
Spanje
Soortgelijke producten
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
Downloaden
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
Downloaden
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
Downloaden
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
Downloaden
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
Downloaden
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
Downloaden