Publiceer je producten
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 van de 5 sterren4.7(21 reviews)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specificatie
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Technische specificatie
  • Unieke ref.AEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • ProductfamilieWasher
  • ProductgroepFree Standing Washer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)850
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)572
Gerelateerd
  • Nettogewicht (kg)71.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Andere apparaten
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Dishwashers
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-titelResidential Dishwashers

Beschikbaarheid regio

Europa