Publiceer je producten
Okapy okienne ASAM
Gearchiveerd

Okapy okienne ASAM

Okap standardowy z kratką przeciw owadom
Technische specificatie
  • Unieke ref.AB
  • ProductfamilieCanopy and channel for inlet
  • ProductgroepAB
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)25
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)23
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)0.038
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir exhausters
  • UNSPSC-code40101502
  • Uniclass 2015-codePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015-beschrijvingTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAir Terminal Units
  • OmniClass-nummer23-33 41 17
  • OmniClass-titelTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC