Publiceer je producten
Air inlet AMA PRESO®
Gearchiveerd

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Technische specificatie
  • Unieke ref.AMA
  • ProductfamilieAir inlet
  • ProductgroepAMA
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)47
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolystyreen (EPS)
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieLuchtafvoer
  • UNSPSC-naamAir exhausters
  • UNSPSC-code40101502
  • Uniclass 2015-codePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015-beschrijvingTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAir Terminal Units
  • OmniClass-nummer23-33 41 17
  • OmniClass-titelTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC