Publiceer je producten
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    Gearchiveerd

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AP
    • ProductfamilieCanopy and channel for inlet
    • ProductgroepAP
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.03
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
    • IFC-classificatieLuchtafvoer
    • UNSPSC-naamAir exhausters
    • UNSPSC-code40101502
    • Uniclass 2015-codePr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015-beschrijvingTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAir Terminal Units
    • OmniClass-nummer23-33 41 17
    • OmniClass-titelTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC

    Soortgelijke producten