Publiceer je producten
Exhaust fan VCR.HD
Gearchiveerd

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Technische specificatie
  • Unieke ref.VCR-HD
  • ProductfamilieExhaust roof fan
  • ProductgroepVCR.HD
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)280
  • Breedte (mm)470
  • Diepte (mm)415
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)11
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieVentilator
  • UNSPSC-naamFans
  • UNSPSC-code40101604
  • Uniclass 2015-codePr_65_67_29
  • Uniclass 2015-beschrijvingFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelUnit Ventilators
  • OmniClass-nummer23-33 31 19
  • OmniClass-titelFans
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC