Unieke ref.: | A-EHA |
---|---|
Fabrikant: | AERECO Nordic Countries |
Product familie: | Canopy and channel for inlet |
Product groep: | A-EHA |
Breedte (mm): | 420 |
Hoogte (mm): | 54 |
Diepte (mm): | 49 |
Publicatiedatum: | 2018-12-06 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN code: | 7340176400406 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/aereco-sc/product/a-eha
Primair materiaal: | PVC |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | France |
Vervaardigd in : | France |
Netto gewicht (kg): | 0.216 |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie |
---|---|
IFC classificatie: | Air Terminal |
UNSPSC naam: | Air exhausters |
UNSPSC code: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Code : | JU88 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Code : | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Code : | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Terminal units |
NBS Reference Code : | 75-48-02 |
NBS Reference Beschrijving: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass nummer: | 23-33 41 17 |
OmniClass Titel: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 49 mm |
Height | 54 mm |
Width | 420 mm |
BIMobject®