Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Canopy for inlet AC

Unieke ref.: AC
Fabrikant: AERECO Nordic Countries
Product familie: Canopy and channel for inlet
Product groep: AC
Breedte (mm): 399
Hoogte (mm): 28.5
Diepte (mm): 26.4
Publicatiedatum: 2018-12-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Airflow controller canopy with insect grille


Primair materiaal: ABS
Secundair materiaal:
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France
Netto gewicht (kg): 0.075

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
IFC classificatie: Air Terminal
UNSPSC naam: Air exhausters
UNSPSC code: 40101502
Uniclass 1.4 Code : JU88
Uniclass 1.4 Beschrijving: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code : PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschrijving: Air Terminals
Uniclass 2015 Code : Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschrijving: Terminal units
NBS Reference Code : 75-48-02
NBS Reference Beschrijving: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass nummer: 23-33 41 17
OmniClass Titel: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Naam Waarde
Depth 26.4 mm
Height 28.5 mm
Width 399 mm

BIMobject®